Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття / алюміній з стрижнем, обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 50 мм при загальній висоті конструкції 59 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
Номер матеріалу S4
990074986
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
59 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,13 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
20 mm
Housing
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн Колесо, закритий
Матеріал
Цинк-д’є-лиття / Алюміній
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
108 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
54 mm
Wheel
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Розетка
R40-18x18 / 11

Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 18 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-14/11

Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 14 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких та середніх навантажень у промислових застосуваннях.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-15/11

Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 15 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких та середніх навантажень у промислових застосуваннях.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-16/11

Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 16 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких і середніх навантажень у промислових та побутових застосуваннях.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-17/11

Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 17 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості переміщення до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для промислових застосувань, де потрібна надійність та довговічність.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку круглої форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 19 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для різноманітних застосувань у промисловому обладнанні.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку круглої форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 22 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket є аксесуаром типу синтетична розетка, кругла, призначеним для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та вагу 0,01 кг. Діаметр болта становить 23 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Розетка забезпечує надійне кріплення та оптимальний розподіл навантаження в конструкції ролика.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-16/11

Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку квадратної форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 16 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для промислових застосувань, де потрібна надійна фіксація роликових систем.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-17/11

Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 17 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-21/11

Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 21 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-22/11

Синтетична розетка, квадрат Socket є аксесуаром для коліс з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 22 мм і забезпечує динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, а також статичне навантаження до 80 кг. Квадратна конструкція синтетичної розетки гарантує надійне кріплення та стабільну роботу в складі колісних механізмів.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-23/11

Розетка є аксесуаром для коліс, що представляє собою синтетичну розетку квадратної форми з загальною висотою 36 мм та вагою 0,01 кг. Виріб оснащений болтом діаметром 23 мм і забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його надійним рішенням для промислового застосування в системах транспортування вантажів.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-26/11

Синтетична розетка, квадрат Socket є аксесуаром для коліс, призначеним для надійного кріплення та забезпечення оптимальної функціональності. Виріб має загальну висоту 36 мм та вагу 0,01 кг, що забезпечує компактність та легкість конструкції. Діаметр болта становить 26 мм, що гарантує міцне з'єднання з основною системою. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 18 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких та середніх навантажень у промислових застосуваннях.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття / алюміній з системою стрижень, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором, що має ідентичність з корпусом колесо, та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм при загальній висоті конструкції 59 мм. Призначена для використання в прикожкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm