Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Номер продукту:
6A20POI050B10-11x20
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Фарбована поверхня
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних мебл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення виконане у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з матеріалу цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем з обертанням, розташованим у корпусі, що дозволяє вільне обертання колісної опори. Колесо має діаметр 50 мм і оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує плавне та безшумне переміщення. Матеріал протектора колеса ідентичний матеріалу корпусу колеса, виготовленого з поліпропілену, що забезпечує оптимальне співвідношення між легкістю та міцністю. Загальна висота конструкції становить 59 мм, що дозволяє легко інтегрувати цю опору в різні типи меблів. Технічні характеристики Lumina забезпечують надійну роботу в умовах помірних навантажень, що робить її ідеальним вибором для мобільних меблевих систем.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються