Приклад
З Дісней на борту - і TENTE на палубі.
в нашому прагненні надати нашим клієнтам ідеальну касторову для цієї мети, ми в першу чергу розглянув завдання з кожної відповідної точки зору. Це означало, дивлячись не тільки на варіанти дизайну, але і на всіх інших аспектах, які будуть розглядатися на круїзному кораблі.
до уваги були прийняті критерії, такі як безпека, стабільність, гнучкість і зручна маневреність. З огляду на це, вибір впав на TENTE Linea. Конструктор Олія рицинова гарантії Сороса GmbH великий творчий обсяг, оскільки вона вже розроблена для задоволення жорстких специфікацій дизайну. Він може бути кольоровим для клієнтів власних корпоративних кольорів, а також може мати логотип і фото мотиви.
Здвоєнний ролік забезпечує максимальну гнучкість рульового управління і відмінну стабільність з широкою колісної базою. Він також може бути заблокований в напрямку подорожі. Після включення направленого замка він переміщується тільки в потрібному напрямку.
Richie Okorie, керуючий директор, SOROL GmbH
наприклад, ми представили цириту в типовому сріблястого вигляду представляти 1920 і 1930. Ми також передали його в зокрема золото бренду теж. Щоб доверти все це, наші інженери можуть запропонувати максимальну зручність для користувачів. Використання TENTE Linea означає, що послуги візки можна маневрити комфортно, навіть у вузьких коридорах круїзних лайнерів і, навіть у важких морях, ви будете ретельно вражені їх високої стійкості.