Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Гнучкий захист стопи

Наші інноваційні гнучкі рішення для захисту ніг забезпечують значно вищий рівень безпеки порівняно зі звичайними жорсткими системами, є простими

Новий еталон безпеки на робочому місці

Більша безпека завдяки гнучкому захисту стоп – без компромісів

Навіщо потрібен гнучкий захист ніг?

Система захисту ніг TENTE допомагає запобігати нещасним випадкам на виробництві та забезпечує максимальну безпеку праці. Особливість системи: гнучкі гумові захисники можна використовувати навіть на нерівних підлогах і пандусах, що дозволяє безперешкодно транспортувати вантажі без зупинок.

Безпека поєднана з гнучкістю

  • Запобігає травмам: Гнучкі гумові захисники стискаються всередину до колеса при контакті з ногою, надійно захищаючи від травмування.
  • Долає нерівні поверхні: Ідеально підходить для промислових умов – не чіпляється і не блокується на жолобах, пандусах чи краях. Навіть піднесені кришки люків або перешкоди біля вантажних ліфтів більше не є проблемою. Придатний для подолання пандусів і бар'єрів з нахилом до 15°.
  • Всебічний захист: Захисник ніг забезпечує не лише фронтальний, але й бічний захист, а також захист навколо осі колеса. Бічна жорстка сталева направляюча забезпечує безпечне проходження ноги повз колесо. Навіть осі коліс більше не становлять ризику травмування.
  • Зменшення простоїв і пов'язаних витрат: Травми ніг, спричинені колесами, є одними з найпоширеніших нещасних випадків на виробництві. Наші гнучкі захисники ніг значно зменшують цей ризик – а отже, ваші простої та пов'язані з ними витрати.

Адаптовано до вашого застосування

Скористайтеся перевагами попередньо встановленого захисту ніг на ваших нових підсилених коліщатках або модернізуйте ваші існуючі коліщатка TENTE на місці – без складних модифікацій.

  • Для наших підсилених серій: Delta, Zeta & Kappa
  • Швидка та легка модернізація: Індивідуальна вилка дозволяє легко встановити клієнту – не потрібне перевирівнювання або нові отвори на коліщатку.
  • Також доступно у попередньо зібраному вигляді: Не потрібне додаткове складання або регулювання.
  • Для коліс діаметром до ⌀ 250 мм – більші розміри доступні на замовлення.

Технічні характеристики

Ширина: 151 мм

Дорожній просвіт: 19 мм – забезпечує безпечну відстань від підлоги

Матеріал: Гнучка гума, твердість за Шором А 75

Температурна стійкість: від −20 °C до +60 °C

Delta

Delta — одна з наших найпопулярніших важконавантажених роликових опор, що переважно використовується для забезпечення легкої маневреності в промислових умовах. Наша продуктова лінійка Delta пропонує вантажопідйомність до 750 кг на роликову опору, з діаметрами коліс від 125 мм до 200 мм.

Корпус наших важконавантажених роликових опор Delta виготовлений із пресованої сталі підвищеної міцності, оцинкований яскравим цинковим покриттям та синім пасивуванням. Ця продуктова лінійка пропонується з двома типами корпусів: одноколісні та двоколісні роликові опори. Поворотні роликові опори Delta не потребують обслуговування та оснащені герметичним прецизійним кульковим підшипником.

Delta має міцні колеса з надзвичайно низьким рівнем зносу. Доступні м'які варіанти коліс, що допомагають створити тихе робоче середовище. Використовуються лише нешкідливі матеріали для відповідності регламентам RoHS та REACH.

Отримайте більше інформації про Delta в нашій товарній брошурі.

Zeta

Наше посилене колесо Zeta пропонує вантажопідйомність до 800 кг на колесо, з діаметрами коліс від 125 мм до 250 мм.

Корпус Zeta виготовлений з посиленої особливо міцної пресованої сталі, доступний як нерухоме колесо, поворотне колесо з повним блокуванням та самовирівнюючі колеса. Наша продуктова лінійка Zeta також доступна як Zeta stainless з корпусом з нержавіючої сталі, що забезпечує постійну можливість миття та стійкість до корозії.

Zeta гарантує легке маневрування завдяки двом загартованим кульковим підшипникам у поворотній головці, які змащені довговічним мастилом та обладнані дозатором мастила для легкого обслуговування. Поворотний підшипник оснащений пиловим кільцем для безперервного руху без перешкод. Наше посилене колесо Zeta може бути обладнане різними типами коліс: надм'які колеса з хорошими амортизуючими та шумознижуючими властивостями, колеса з оптимізованим опором кочення для полегшення навантаження на користувача, а також колеса зі зниженим зносом для мінімізації зусиль з очищення.

Ви можете дізнатися більше про нашу Zeta у спеціальній брошурі продукту.

Kappa

Наше важке колесо Kappa розроблене для максимальної довговічності та важких умов експлуатації. Воно пропонує вантажопідйомність до 1200 кг на колесо в стандартній версії та до 3000 кг у версії Kappa load. Лінійка продуктів охоплює діаметри коліс від 80 мм до 300 мм.

Корпус коліс Kappa виготовлено із суцільної зварної сталевої конструкції з гальванічним покриттям для найвищої вантажопідйомності та максимального захисту від корозії. Доступні різні версії: як нерухоме колесо, поворотне колесо, поворотне колесо з повним блокуванням або з напрямним блокуванням. Для особливо високих вимог доступна версія Kappa load з посиленим корпусом та цинково-залізним покриттям.

Поворотні підшипники оснащені радіально-упорними шарикопідшипниками та конічними роликовими підшипниками, змащеними довговічним мастилом та обладнані масленками для зручного технічного обслуговування. Пильове кільце забезпечує безперебійну роботу.

Ви можете дізнатися більше про наше колесо Kappa в спеціальній брошурі продукту.

Запитайте нас!

Заповніть контактну форму нижче, щоб зв'язатися з нашими експертами. Наша команда із задоволенням допоможе вам знайти ідеальне рішення для мобільності відповідно до ваших індивідуальних потреб. Замовте експертну консультацію прямо зараз!

запит
Поля, відмічені зірочками (*), обов'язкові для заповнення.