Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду (електричний струмопровід) та протектором з поліуретану (ін'єкційний електричний), встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки та спеціалізованих візків у лікарнях і будинках для людей похилого віку.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
120 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,93 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Housing
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea призначений для використання з роликовими опорами та забезпечує додаткову функціональність системи. Цей компонент розроблений для покращення експлуатаційних характеристик роликових механізмів і може застосовуватися в різних промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна надійна та ефективна робота роликових систем.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду (електричний струмопровід) та протектором з поліуретану (інжекційний електричний), обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 120 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, крісла-реклайнери, підйомники для пацієнтів та професійні візки для прибирання.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду (електричний струмопровід) та протектором з поліуретану (інжекційний електричний), обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 120 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, крісла-реклайнери, підйомники для пацієнтів та професійні візки для прибирання.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg