Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
Номер продукту:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з полі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, крісла-реклайнери, підйомники для пацієнтів та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції