Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
Номер замовлення:
990771911
EAN:
4031582352535
Номер продукту:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції