Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,68 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для використання в медичному, офісному та промисловому обладнанні, зокрема у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, кріслах-рекламерах, апаратах ультразвукової діагностики та вентиляторах. Кріплення виконано у вигляді відвору під болт, що забезпечує просту та надійну інтеграцію опори в конструкцію виробу. Корпус опори виготовлений з поліаміду та містить преційний кульковий підшипник, який забезпечує плавне поворотне переміщення і стабільність руху. Колесо діаметром 100 мм має протектор із поліуретану, ін'єкційного електричного типу, що забезпечує зниження шуму, мінімальний опір кочення та захист покриттів підлоги. Колесо оснащене нержавіючою сталлю, що підвищує стійкість до корозії та придатність для умов частої дезінфекції. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим міжопорним простором. Статичне навантаження опори становить 240 кг, а динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості руху 3 км/год.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для обладнання, яке потребує високої маневреності та стабільного переміщення. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує надійну фіксацію опори на несучій конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено прецизійним кульковим підшипником і виготовлено з поліаміду з електричним струмопровідним ефектом. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного електричного поліуретану, а його маточина оснащена прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі. Загальна висота опори становить 118 мм. Статичне навантаження складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду та офісних меблів.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg