Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі для максимальної довговічності. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 240 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах інтенсивного використання в медичному та офісному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
EAN
4031582352528
Номер матеріалу S4
990771808
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,7 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Housing
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea призначений для використання з роликовими опорами та забезпечує додаткову функціональність системи. Цей компонент розроблений для покращення експлуатаційних характеристик роликових механізмів і може застосовуватися в різних промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна надійна та ефективна робота роликових систем.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940UAC100P30-13 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором діаметром 100 мм та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах та інше спеціалізоване обладнання.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg