Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,62 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором діаметром 100 мм та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах та інше спеціалізоване обладнання.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Поворотна колісна опора Linea із загальне гальмо призначена для застосування в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних системах. Опора комплектується отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне та точне повертання. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з інжекційно виливаним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Загальна висота опори становить 118 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісній меблі, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg