Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea low height
Номер замовлення:
990771415
EAN:
4031582370782
Номер продукту:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea low height — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для використання в медичному та промисловому о...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea low height — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для використання в медичному та промисловому обладнанні. Опора обладнана отвором під болт для надійного кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, і оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 75 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації на різних поверхнях. Матеріал обода виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції без втрати міцності. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженим простором. Опора розраховується на статичне навантаження до 180 кг та динамічне навантаження до 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Завдяки своїм характеристикам, Linea low height ідеально підходить для візків анестезіології, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, медичної меблі, лікарень, візків для лікарів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, підіймачів для пацієнтів, стільців для душу, крісел для процедур, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми