Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea low height є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в медичному та промисловому обладнанні. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який забезпечує легкість та хімічну стійкість, а поворотний механізм обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного та безшумного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з протектором з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації на різних поверхнях. Колесо також оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує легкість кочення та мінімальне тертя. Загальна висота конструкції становить 78 мм, що робить цю опору ідеальною для обладнання з обмеженою висотою. Статична вантажопідйомність складає 180 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора широко застосовується у візках для анестезії, медичних сканерах, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медичному меблюванні, лікарнях, медсестринських візках, підіймачах для пацієнтів, стільцях для душу, процедурних креслах, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
Номер матеріалу S4
990770588
Основні атрибути
Викиди CO2 (сфера 3)
1.18
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
58 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
78 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,21 kg
Назва продукту
Linea low height
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
121 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
60,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low height — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих застосуваннях. Опора оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 75 мм має протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що гарантує надійну роботу та довговічність. Загальна висота опори становить 78 мм, що робить її ідеальною для низькопрофільних конструкцій. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 180 кг та динамічною вантажопідйомністю 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea low height широко застосовується у візках для анестезії, медичних сканерах та МРТ-обладнанні, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичному меблі, лікарнях, візках для лікарів, закладах для людей похилого віку, медсестринських візках, пацієнтських піднімачах, душових стільцях, процедурних креслах, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg