Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для забезпечення надійної мобільності в різних промислових та медичних застосуваннях. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує високу стійкість до хімічних впливів та механічного навантаження, а поворотний механізм оснащено стрижнем з обертанням, що дозволяє плавне та контрольоване обертання колісної опори. Колесо діаметром 65 мм виготовлено з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для основи, що гарантує оптимальне зчеплення з поверхнею та довговічність при експлуатації. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує гладкий рух та мінімізує тертя під час роботи. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних пристроїв. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, динамічна вантажопідйомність — 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт широко застосовується у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403961
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
134 mm
Радіус повороту
67 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а поворотний механізм оснащено стрижнем обертання для плавного та контрольованого руху. Колесо діаметром 65 мм виконано з термопластичного каучуку на протекторній поверхні та поліпропіленовим корпусом, що гарантує оптимальне зчеплення та стійкість до зносу. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує надійну роботу та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні типу С-дуг та КТ-сканерів, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для широкого спектра медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує надійність та стійкість до навантажень, і оснащений стрижнем обертання для плавного повороту. Колесо діаметром 65 мм виготовлене з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для корпусу, що гарантує довговічність та оптимальну роботу на різних поверхнях. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції обладнання. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує плавне обертання та зменшує тертя. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання на анестезіологічних візках, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні, включаючи С-дуги, КТ-сканери та МРТ апарати, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, меблях, офісному обладнанні та інших професійних застосуваннях у медичних та комерційних установах.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg