Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403954
Номер продукту:
5925PJI065L51-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для шир...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для широкого спектра медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує надійність та стійкість до навантажень, і оснащений стрижнем обертання для плавного повороту. Колесо діаметром 65 мм виготовлене з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для корпусу, що гарантує довговічність та оптимальну роботу на різних поверхнях. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції обладнання. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує плавне обертання та зменшує тертя. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання на анестезіологічних візках, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні, включаючи С-дуги, КТ-сканери та МРТ апарати, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, меблях, офісному обладнанні та інших професійних застосуваннях у медичних та комерційних установах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми