Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea light
Номер замовлення:
990079829
EAN:
4031582350616
Номер продукту:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для застосування в медичному та промисловому...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для застосування в медичному та промисловому обладнанні. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що забезпечує плавне та надійне функціонування пристрою. Колесо діаметром 100 мм виконане з інжекційного поліуретану для протектора та поліамідного корпусу колеса, оснащене прецизійним кульковим підшипником, що гарантує довготривалу експлуатацію та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується у візках для анестезіології, приліжкових тумбочках, медичних сканерах та апаратах МРТ, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медичних та офісних меблях, медіа-меблях, ліжниках, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми