Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea safety — система автоматичного блокування, призначена для надійної фіксації мобільного обладнання в медичних та промислових установах. Вироб оснащений глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує стійке кріплення до несучої конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим стрижнем обертання, що дозволяє плавне регулювання кута нахилу та забезпечує довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення плавного ходу. Протектор виготовлений з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та стійкість до зносу. Загальна висота конструкції становить 100 мм, що дозволяє оптимально розташувати вироб на мобільних платформах. Статична вантажопідйомність досягає 200 кг, забезпечуючи надійну фіксацію важкого обладнання. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що відповідає вимогам безпечної експлуатації в медичних закладах. Linea safety призначена для використання на анестезіологічних візках, апаратах С-дуги, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медіа-меблях, лікарняних візках, мобілізаційному та спеціалізованому обладнанні, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
Номер матеріалу S4
990771682
Основні атрибути
Тип
Система автоматичного блокування
Загальна ширина
73 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
100 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,41 kg
Назва продукту
Linea safety
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Надійний замок
Починає рух лише тоді, коли користувач активує важіль або ручку. Небажаний рух ефективно запобігається
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
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для застосування в медичному та промисловому обладнанні. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 100 мм виконане з інжекційного поліуретану з поліамідним корпусом, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладку роботу та мінімальне тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезіології, приліжкових тумбочках, медичних сканерах, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях та професійних візках для прибирання.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg