Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359930
Номер продукту:
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальним гальмом, призначеною для використання в медичних та лікуваль...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальним гальмом, призначеною для використання в медичних та лікувальних установах. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробленими лікарняним ліжком у зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного обертання. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до хімічних впливів. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує тривалий термін служби в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 155 мм. Статична вантажопідйомність складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, лікарняних ліжок, візків для ліків, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції