Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання у медичних та лікувальних установах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю короткої версії, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання та надійної роботи. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує стійкість до хімічних впливів та легкість очищення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує довготривалу експлуатацію в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 155 мм. Статична вантажопідйомність складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків анестезії, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, ліжок для лікарень, лікарняних візків, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6
EAN
4031582359916
Core attributes
Zertifikat
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,16 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Befestigungsart
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн подвійного Колесо
Material
Поліамід
Schwenklager
Прецизійний кульковий підшипник
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
122,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Прибережна А
Material des Radkörpers
Поліамід
Material der Lauffläche
Поліуретан, Інжекційний
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
З різьбовим поручителем
Lager
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Набір ручок
Befestigungsoptionen
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальним гальмом, призначеною для використання в медичних та лікувальних установах. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробленими лікарняним ліжком у зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного обертання. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до хімічних впливів. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує тривалий термін служби в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 155 мм. Статична вантажопідйомність складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, лікарняних ліжок, візків для ліків, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg