Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, призначена для вишукливих медичних та лікувально-профілактичних застосувань. Фітинг передбачає герметичне виробництво лікарняного ліжка в зоні налаштування, що забезпечує надійність та гігієнічність конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного та безшумного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та інжекційний поліуретановий протектор, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність. Підшипник колеса виконаний з нержавіючої сталі, що гарантує стійкість до корозії та тривалий термін служби в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 130 мм. Статична вантажопідйомність складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність — 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарняних ліжках, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Artikelnummer
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6
EAN
4031582359961
Core attributes
Zertifikat
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Gehäusetyp
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
130 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,94 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Befestigungsart
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн подвійного Колесо
Material
Поліамід
Schwenklager
Прецизійний кульковий підшипник
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Прибережна А
Material des Radkörpers
Поліамід
Material der Lauffläche
Поліуретан, Інжекційний
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
З різьбовим поручителем
Lager
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Набір ручок
Befestigungsoptionen
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
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
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Linea clinic оснащений стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне кріплення до медичного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 130 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3-4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначений для використання в медичних установах на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-апаратах, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарняних ліжках, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg