Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання у медичних та лікувальних установах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує стійкість до корозії та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 130 мм. Опора має статичну вантажопідйомність 450 кг та динамічну вантажопідйомність 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Linea clinic призначена для візків для анестезії, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, ліжок для лікарень, ліків, візків для лікарів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359985
Номер матеріалу S4
990038803
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
130 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,94 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45,5 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне кріплення та легке демонтування. Лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 125 мм складається з поліамідного тіла та інжекційного поліуретанового протектора, що забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує безшумну роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 130 мм. Статична вантажопідйомність досягає 450 кг, динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg