Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Levina
EAN:
4031582360318
Номер продукту:
5371XSP100R05-28x45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з по...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, візках різного призначення, меблях та професійних системах транспортування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Антививертальне кріплення
Захист від перекручування для коліс з фіксацією напряму