Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше професійне обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
137 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Levina
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
45 mm
Кронштейн
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
172 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
86 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, візках різного призначення, меблях та професійних системах.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, візках різного призначення, меблях та професійних системах транспортування.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg