Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin torsion оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, важкий та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з інжекційний поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Застосовується для C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для лікарень, мікроскопічне обладнання, хірургічні роботи та операційні столи, де лижки, які можна мити, повинні бути герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3944UAC125R36-32 4xM6
EAN
4031582382549
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
62 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
150 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Назва продукту
Integral twin torsion
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
200 mm
Офсет (Зсув)
37,5 mm
Радіус повороту
100 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
12 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Стійка опора
Надзвичайно висока жорсткість на кручення забезпечує стійкість операційних столів або важкого обладнання
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
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin torsion оснащений стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю короткої версії, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 375 кг. Призначений для використання в C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для лікарень, мікроскопічному обладнанні, хірургічних роботах та операційних столах.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg