- Головна
- Ролики та колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
-
Муфти для кріплення колісних опор
Муфти для кріплення колісних опор
Аксесуар
Втулка є аксесуаром для коліщатки, що представляє собою зменшення втулку квадратної форми, призначену для адаптації болтових з'єднань. Виріб має діаметр болта 18 мм, що забезпечує надійне кріплення та точну посадку в конструкції коліщатки. Вага втулки становить 0,01 кг, що робить її легким та практичним рішенням для модифікації існуючих кріпильних систем без значного збільшення загальної маси конструкції.
Аксесуар
Втулка є аксесуаром для коліщатки, призначеним для зменшення внутрішнього діаметра кріпильного отвору. Цей круглий елемент забезпечує надійне з'єднання з болтом діаметром 18 мм, дозволяючи встановлювати коліщатку на вісь меншого розміру. Втулка виготовлена з міцного матеріалу та має вагу 0,01 кг, що робить її легкою та зручною у використанні. Компонент забезпечує точну посадку та стабільну роботу коліщатки в різних умовах експлуатації.
Аксесуар
Аксесуар Socket являє собою синтетичну розетку круглої форми, призначену для використання з роликами. Виріб має загальну висоту 36 мм та оснащений болтом діаметром 18 мм для надійного кріплення. Розетка забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить її ідеальним рішенням для легких та середніх навантажень у промислових застосуваннях.