Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Agila care є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в ліжках для догляду, лікарнях та будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Опора оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, короткої версії, що забезпечує надійне кріплення до мебельних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує плавне та безперебійне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з протектором з полі­уретану, виготовленого методом ін'єкційного електричного формування, та корпусом з поліаміду з електричною провідністю. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 138 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для інтеграції в мебельні системи. Опора має статичну вантажопідйомність 200 кг та динамічну вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє безпечно використовувати її в медичних та соціальних установах з високими вимогами до надійності та безпеки.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
Номер матеріалу S4
990061655
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,88 kg
Назва продукту
Agila care
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Стерильне очищення
Колеса для парової стерилізації в автоклавах, що використовуються у стерильних зонах
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення сумісності та розширення функціональності колісних систем. Цей компактний пристрій має масу 0,1 кг, що робить його легким у монтажі та транспортуванні. Адаптер розроблений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, забезпечуючи стійке з'єднання між касторами та іншими компонентами обладнання. Завдяки своїм компактним розмірам та малій вазі, цей аксесуар легко інтегрується в існуючі системи без необхідності значних конструктивних змін. Адаптер придатний для використання в промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна гнучкість та адаптивність касторних систем.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для використання з касторами, що забезпечує надійне керування та фіксацію положення колеса. Цей компонент виготовлений з урахуванням вимог до довговічності та функціональності, з загальною масою 0,12 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в систему касторного вузла без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар забезпечує зручне перемикання між режимами роботи касторів, гарантуючи стабільність та контроль під час експлуатації обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійного керування функціями касторів у різних промислових та комерційних застосуваннях. Цей компактний компонент характеризується малою вагою 0,06 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі системи без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар розроблений з урахуванням вимог до точності та довговічності, забезпечуючи плавне та надійне перемикання режимів роботи касторів. Завдяки компактним розмірам та легкій вазі, важіль перемикання легко встановлюється та обслуговується, що робить його ідеальним рішенням для модернізації існуючого обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для керування функціями касторів та забезпечення зручного перемикання між різними режимами роботи. Цей компактний компонент має масу 0,09 кг, що робить його легким та зручним для встановлення на касторні вузли. Важіль перемикання виготовлений з урахуванням вимог надійності та довговічності, забезпечуючи стабільну роботу в умовах постійного використання. Конструкція аксесуара дозволяє легко інтегрувати його в існуючі касторні системи без необхідності додаткових модифікацій.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка підшипника є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійної роботи касторів у різних умовах експлуатації. Цей компонент виготовлений з урахуванням високих вимог до точності та довговічності, що гарантує стабільну роботу обертових механізмів. Втулка підшипника має масу 0,04 кг, що робить її легкою та зручною для монтажу. Даний аксесуар забезпечує оптимальне розподілення навантажень та зменшує тертя між елементами касторів, що сприяє підвищенню їхньої функціональності та терміну служби.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профільна штанга є аксесуаром, призначеним для використання з касторами та системами мобільного обладнання. Цей компонент забезпечує надійне з'єднання та стабілізацію конструкцій, дозволяючи ефективно розподіляти навантаження. Профільна штанга виготовлена з високоякісних матеріалів, що гарантують довговічність та стійкість до механічних навантажень. Аксесуар легко монтується та демонтується, що спрощує обслуговування та переналаштування обладнання. Застосування профільної штанги розширює функціональність касторних систем, забезпечуючи гнучкість у проектуванні та модульність конструкцій для різноманітних промислових та комерційних застосувань.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

Agila care - поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо, оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліамід, електричний струмопровід та протектором з поліуретан, інжекційний електричний, встановлене на прецизійний кульковий підшипник для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжка для догляду, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, забезпечуючи безпечне та комфортне переміщення медичного обладнання.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg