Kappa
9682FTP200P63 CL67 WH-w60
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання |
|---|---|
| Назва продукту | Kappa |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 1200 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 1000 KG |
| Статична вантажопідйомність | 2000 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 245 mm |
| Загальна ширина | 116 mm |
| Загальна вага | 8,87 KG |
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
| Зміщення | 59 mm |
| Радіус повороту | 160 mm |
| Поворотне з’єднання | 320 mm |
| Діаметр ковпачка | 111 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Лиття |
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
| Ширина протектора | 60 mm |
| Ширина колеса | 60 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина пластини | 110 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |