Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Дизайн кришки
EAN:
4031582358049
Номер продукту:
2076XSP125R36-32S30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний колісна опора із центральним загальне гальмо Cover design являє собою високоякісний промисловий ролик з стрижнем з ку...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із центральним загальне гальмо Cover design являє собою високоякісний промисловий ролик з стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю короткої версії для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду електричний струмопровід та протектором з поліуретану інжекційного електричного типу, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімізації тертя. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що забезпечує надійну експлуатацію в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції