Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Дизайн кришки
EAN:
4031582358018
Номер продукту:
2074XSP125R36-32S30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для сму...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліамід, електричний струмопровід та протектором з поліуретан, інжекційний електричний, обладнане прецизійний кульковий підшипник для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції