Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Дизайн кришки
EAN:
4031582360936
Номер продукту:
2076PIP125R36-32S30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, кор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з лита гума, без маркування, обладнане прецизійний кульковий підшипник для мінімального тертя, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування з середніми навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції