Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з лита гума, без маркування, обладнане прецизійний кульковий підшипник для мінімального опору кочення, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм, що забезпечує оптимальний кліренс для більшості застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для середніх навантажень у промислових та комерційних умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2074PIP125R36-32S30
EAN
4031582360875
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Дизайн кришки
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
207 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
103,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,1 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликового механізму. Конструкція аксесуара розроблена з урахуванням інженерних вимог до надійності та довговічності, що дозволяє забезпечити стабільну роботу роликової системи в різних умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,12 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення між міцністю конструкції та загальною вагою механізму. Аксесуар розроблений для інтеграції з різними типами роликів та забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою допоміжний компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,06 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликових механізмів. Компактні габарити та невелика вага роблять його ідеальним рішенням для інтеграції в різноманітні промислові та побутові застосування, де потрібна надійна підтримка роликових конструкцій.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей легкий елемент вагою 0,09 кг забезпечує надійне з'єднання та оптимальну роботу ролика в різних умовах експлуатації, сприяючи підвищенню довговічності та ефективності всієї роликової конструкції при мінімальному навантаженні на систему.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для доповнення та покращення функціональності роликових систем. Цей технічний елемент має компактні габарити та оптимізовану конструкцію, що забезпечує надійну інтеграцію з основним механізмом ролика. Вага аксесуара становить 0,04 кг, що робить його легким та зручним у монтажі, не створюючи додаткового навантаження на роликову систему та забезпечуючи ефективну роботу всього механізму.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент, призначений для розширення функціональних можливостей та покращення експлуатаційних характеристик роликових опор. Цей технічний елемент забезпечує додаткові можливості кріплення, захисту або модифікації стандартних роликових систем, дозволяючи адаптувати їх під специфічні умови використання та підвищити загальну ефективність роботи механізму.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Дизайн кришки
2076PIP125R36-32S30

Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з лита гума, без маркування, обладнане прецизійний кульковий підшипник для мінімального тертя, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування з середніми навантаженнями.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Дизайн кришки
2076PIP125R36-32S30

Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з лита гума, без маркування, обладнане прецизійний кульковий підшипник для мінімального тертя, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування з середніми навантаженнями.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg