Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Дизайн кришки
EAN:
4031582360929
Номер продукту:
2076PIP125R26-28S45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design являє собою високоякісний механізм з стрижнем з кулачковий...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design являє собою високоякісний механізм з стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, середній, оснащений двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми, без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм для оптимальної продуктивності. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 160 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції