Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Cover design оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з лита гума, без маркування, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу. Колесо діаметром 125 мм обертається на прецизійний кульковий підшипник для мінімального тертя та довговічності. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
2074PIP125R26-28S45
EAN
4031582360868
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Дизайн кришки
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
96 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
207 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
103,5 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,1 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликового механізму. Конструкція аксесуара розроблена з урахуванням інженерних вимог до надійності та довговічності, що дозволяє забезпечити стабільну роботу роликової системи в різних умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,12 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення між міцністю конструкції та загальною вагою механізму. Аксесуар розроблений для інтеграції з різними типами роликів та забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою допоміжний компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,06 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликових механізмів. Компактні габарити та невелика вага роблять його ідеальним рішенням для інтеграції в різноманітні промислові та побутові застосування, де потрібна надійна підтримка роликових конструкцій.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей легкий елемент вагою 0,09 кг забезпечує надійне з'єднання та оптимальну роботу ролика в різних умовах експлуатації, сприяючи підвищенню довговічності та ефективності всієї роликової конструкції при мінімальному навантаженні на систему.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для доповнення та покращення функціональності роликових систем. Цей технічний елемент має компактні габарити та оптимізовану конструкцію, що забезпечує надійну інтеграцію з основним механізмом ролика. Вага аксесуара становить 0,04 кг, що робить його легким та зручним у монтажі, не створюючи додаткового навантаження на роликову систему та забезпечуючи ефективну роботу всього механізму.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для коліщатки, призначеним для зменшення діаметра отвору під болт. Цей квадратний елемент забезпечує надійне з'єднання та точну посадку болта діаметром 28 мм. Втулка виготовлена з міцних матеріалів і має компактні розміри, що робить її ідеальною для використання в різних промислових застосуваннях. Вага виробу становить 0,05 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на конструкцію.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент, призначений для розширення функціональних можливостей та покращення експлуатаційних характеристик роликових опор. Цей технічний елемент забезпечує додаткові можливості кріплення, захисту або модифікації стандартних роликових систем, дозволяючи адаптувати їх під специфічні умови використання та підвищити загальну ефективність роботи механізму.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для коліщатки, призначеним для зменшення діаметра отвору під болт. Цей квадратний аксесуар забезпечує надійне з'єднання та точну посадку болта діаметром 28 мм у відповідний отвір. Втулка виготовлена з міцного матеріалу та має компактні розміри, що робить її легкою у встановленні. Вага виробу становить лише 0,04 кг, що мінімізує додаткове навантаження на конструкцію коліщатки.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Дизайн кришки
2076PIP125R26-28S45

Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design являє собою високоякісний механізм з стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, середній, оснащений двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми, без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм для оптимальної продуктивності. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 160 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Дизайн кришки
2076PIP125R26-28S45

Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Cover design являє собою високоякісний механізм з стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, середній, оснащений двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми, без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм для оптимальної продуктивності. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 160 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg