Kółka i rolki meblowe
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 75 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 55 mm
Kółko obrotowe Anika wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 55 mm, a całkowita wysokość produktu to 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Anika wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 77,2 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Anika wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym gwarantującym płynny ruch w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 75 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 77,2 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 100 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 78 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 180 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach do dializy, meblach, wózkach na leki, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych oraz aparatach ultrasonograficznych i respiratorach.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 78 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 180 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach do dializy, meblach, wózkach na leki, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych oraz aparatach ultrasonograficznych i respiratorach.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 78 mm. Nośność dynamiczna osiąga 90 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 180 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 100 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 75 mm, przy całkowitej wysokości produktu 84 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i funkcjonalność w różnorodnych zastosowaniach meblarskich.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający funkcję obrotu. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 84 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i funkcjonalność hamowania.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea to wysokiej jakości element wyposażony w płytkę kwadratową jako mocowanie, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu wyposażona jest w łożysko obrotowe typu trzpień obrotowy, gwarantujące płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę podłoża przed zarysowaniami. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej trwałości i cichej pracy. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 87 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i funkcjonalność.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę mechanizmu. Całkowita wysokość kółka wynosi 87 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych elementach mebli biurowych, gdzie wymagana jest mobilność połączona z możliwością bezpiecznego zatrzymania dzięki funkcji hamulca koła.
Kółko obrotowe 35 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający funkcję obrotu. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, bieżnika identycznego z materiałem korpusu koła oraz łożyska ślizgowego z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 35 mm. Całkowita wysokość produktu to 41 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność w różnorodnych zastosowaniach meblarskich.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło o średnicy 50 mm posiada korpus z polipropylenu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności smarowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 59 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej trwałości. Średnica koła wynosi 65 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 68 mm. Parametry obciążeniowe obejmują nośność dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynne manewrowanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 65 mm, a całkowita wysokość kółka to 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynne manewrowanie. Koło o średnicy 65 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wsparte łożyskiem ślizgowym z rurą tulejka dystansowa dla długotrwałej eksploatacji. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając mobilność i funkcjonalność wyposażenia.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 65 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia stabilną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, wsparte łożyskiem ślizgowym z rurą i tulejką dystansową dla długotrwałej eksploatacji. Średnica koła wynosi 75 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 76 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia stabilną pracę i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w różnorodnych zastosowaniach meblowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.