Dubbel Wiel
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Deze wielen hebben een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 100 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm bij een totale hoogte van 91,5 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze technische specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Wielen met Wielslot 35 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 35 mm en een totale hoogte van 31 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslot functionaliteit vereist zijn.
Wielen 100 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide constructie en polyurethaan loopvlak zorgt voor duurzaamheid en geluidsarme werking.
Wielen met Wielslot 100 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij het wielslot zorgt voor veilige fixatie wanneer gewenst.
Wielen 75 mm
De Stylea wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 75 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 75 mm. Het dynamisch draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de wielslotfunctie zorgt voor veilige positionering.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 82 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslotfunctionaliteit vereist zijn.
Wielen 55 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 57 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen 55 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 57 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen met Wielslot 55 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en de totale hoogte bedraagt 57 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen met Wielslot 55 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 55 mm en een totale hoogte van 57 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het wielslot zorgt voor stabiliteit wanneer gewenst.
Wielen met Wielslot 55 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek materiaal aan het wiel en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 55 mm en een totale hoogte van 57 mm biedt dit wiel een compacte oplossing. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 35 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 35 mm en een totale hoogte van 33 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 75 mm
De Agila twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat met remelementen als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager roestvrij als lager. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Wielen 50 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Agila twin is een wiel met wielslot uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend materiaal, ondersteund door een glijlager. De totale hoogte bedraagt 69 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 99 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Veelgestelde vragen
Voordelen van wieltjes met twee wielen
Dubbelwielige zwenkwielen zijn een veelzijdige mobiliteitsoplossing, die dankzij hun ontwerp met twee wielen een groter laadvermogen en soepele manoeuvreerbaarheid biedt. De gepaarde wielen verdelen het gewicht gelijkmatiger, verminderen de slijtage van de vloer en vergemakkelijken het verplaatsen, zelfs bij hogere belasting. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, behuizingsmaterialen en montagetypes, van plaat tot schroefdraadstang en boutgatfittingen, en kunnen worden aangepast aan uiteenlopende operationele behoeften. Of het nu gaat om lichte meubels, medische precisieapparatuur of zwaar industrieel transport, dubbelwielige zwenkwielen combineren stabiliteit, duurzaamheid en wendbaarheid in één efficiënt pakket.
De dubbele wielwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Verbeterde lastverdeling - Met twee wielen die het gewicht verdelen, verdelen tweewielige zwenkwielen de belasting gelijkmatiger dan ontwerpen met één wiel. Dit vermindert de slijtage van de vloer en verbetert de rolprestaties, vooral bij hogere belasting.
Hoger draagvermogen - Dubbelwielige zwenkwielen bieden een hoger draagvermogen zonder de totale hoogte te verhogen. Dit maakt ze ideaal wanneer zowel kracht als een compacte bouw vereist zijn.
Verbeterde manoeuvreerbaarheid - De opstelling met twee wielen minimaliseert de draaiweerstand, waardoor soepeler van richting kan worden gewisseld. Dit is met name gunstig voor toepassingen die een nauwkeurige positionering vereisen.
Stabiele prestaties op verschillende oppervlakken - De grotere wielvoetafdruk verbetert de stabiliteit op gladde vloeren, hellingen en oneffen terrein. Afhankelijk van het loopvlakmateriaal kunnen ze geruisloos rollen, schokabsorptie, slijtvaste duurzaamheid en meer bieden.
Soorten wieltjes met twee wielen
Dubbelwielige zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om aan uiteenlopende operationele behoeften te voldoen — van lichte, nauwkeurige mobiliteit tot zwaar transport met hoge capaciteit. Hun tweewielige ontwerp kan worden gecombineerd met verschillende fittingen, materialen en remopties, wat de flexibiliteit biedt om alles uit te rusten, van delicate medische apparatuur tot industriële transporteenheden. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende typen dubbelwielzwenkwielen en hun typische toepassingen.
Zwenkwielen met twee wielen
Deze combineren de configuratie met twee wielen met lage draaiweerstand en een volledig draaimechanisme, waardoor zeer responsieve richtingsveranderingen mogelijk zijn. Het draaibare ontwerp met twee wielen biedt uitzonderlijk soepele en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid, zelfs onder belasting. Onze sterkste tweewielige zwenkwielen — Omikron twin — zijn geschikt voor ladingen tot 15.000 kg en meer, met een robuuste verzinkte, gelaste stalen zwenkbehuizing en wielen van polyamide.
Lichtgewicht zwenkwielen met twee wielen
Deze wielen combineren compacte afmetingen met een uitstekende verdeling van de belasting, waardoor ze ideaal zijn voor kleine, lichte toepassingen waar ruimte en esthetiek belangrijk zijn. De verminderde rolweerstand maakt moeiteloze bewegingen mogelijk, terwijl het ontwerp met twee wielen de stabiliteit verbetert in vergelijking met alternatieven met één wiel. Typische toepassingen zijn onder meer mediameubels, nachtkastjes, kleine mobiele beeldschermen en bureaustoelen, waarbij een discrete installatie wordt gecombineerd met betrouwbare dagelijkse mobiliteit. Een voorbeeld van een tweewielig zwenkwiel dat vaak wordt gebruikt in lichte meubels of medische toepassingen is onze Linea-productserie. Het biedt extreem hoge schokabsorberende eigenschappen en is gemakkelijk te reinigen, dankzij de overwegend gladde oppervlakken. Onze Linea-productserie is verkrijgbaar met verschillende vergrendelingsmechanismen, loopvlakmaterialen, kleuren en montageopties. Afhankelijk van de configuratie kunnen Linea tweewielige zwenkwielen ladingen tussen 40 kg en 150 kg per stuk aan.
Zwenkwielen met dubbele wielrem
Deze wielen zijn voorzien van veilige remsystemen en bieden betrouwbare stabiliteit wanneer stationaire positionering vereist is. Daarnaast zijn er directionele vergrendelingsmechanismen beschikbaar om de draaibare kop tijdens het rijden in een vaste positie te houden, waardoor rechtlijnige bewegingen over grotere afstanden mogelijk zijn. Deze functies verbeteren de rijveiligheid en de operationele precisie, vooral in omgevingen waar gecontroleerd manoeuvreren vereist is.
Toepassingsgebieden voor tweewielige zwenkwielen
Dubbelwielige zwenkwielen worden overal gebruikt waar stabiele bewegingen, gelijkmatige lastverdeling en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid vereist zijn. Het ontwerp met twee wielen zorgt voor soepelere rolprestaties, vermindert de puntbelasting op vloeren en verbetert de richtingsstabiliteit in zowel lichte als zware omgevingen. In industriële en logistieke omgevingen zijn ze een betrouwbare keuze voor toepassingen zoals productie- en platformwagens, rolpallets en dollies, en postlogistieke systemen, waar efficiënt transport van goederen essentieel is. In zorgomgevingen worden tweewielige zwenkwielen gebruikt, bijvoorbeeld op ziekenhuisbedden, verpleegwagens en computers op wielen, die zorgen voor een stille en nauwkeurige beweging die zowel de efficiëntie van het personeel als het comfort van de patiënt ten goede komt. Ze komen ook veel voor in meubel- en retailtoepassingen, waaronder bureaustoelen, kantoormeubilair, mediameubilair en winkelinrichting, waar ze esthetische integratie combineren met betrouwbare rolprestaties.