Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Stylea wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 75 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
75 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Vierkante plaat
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Behuizing
Цвят
Grijs wit (RAL9002)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Wiel
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Wielslot 75 mm
Wielen met Wielslot 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 75 mm. Het dynamisch draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de wielslotfunctie zorgt voor veilige positionering.

75 mm
Licht gebruik
75 mm
75 mm
Licht gebruik
75 mm