Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
102 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,56 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Zwenk radius
68,9 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lagering
Glijlager
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila twin
2977YGO075P50

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam dat elektrisch geleidend is, voorzien van een thermoplastisch rubber loopvlak dat eveneens elektrisch geleidend is, en is uitgerust met een glijlager. De totale hoogte bedraagt 102 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg