Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
46 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
91,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
106 mm
Zwenk radius
53 mm
Wheel
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
7 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Genageld
Lagering
Glijlager met tussenbus
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
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
Wielen met Wielslot 65 mm
Wielen met Wielslot 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Deze wielen hebben een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 100 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg