Wielen 75 mm
Stylea
EAN:
4031582344837
Productnummer:
5920XGI075B10-11x20 DOM20
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Stylea wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polya...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Stylea wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen