Wielen met Wielslot 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
Productnummer:
5925UOI055L51-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaar...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 55 mm en een totale hoogte van 57 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het wielslot zorgt voor stabiliteit wanneer gewenst.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken