Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek materiaal aan het wiel en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 55 mm en een totale hoogte van 57 mm biedt dit wiel een compacte oplossing. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
128 mm
Радиус на завъртане
64 mm
Wiel
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
As
S70-10x10 / 8

Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor wieltoepassingen en biedt een totale hoogte van 6 mm bij een gewicht van slechts 0,02 kg. Het product levert uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

Licht gebruik
6 mm
Licht gebruik
6 mm
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 55 mm
Wielen 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 57 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.

Licht gebruik
55 mm
57 mm
Licht gebruik
55 mm
57 mm