- Home
- Industrie
- Levensstijl
- Meubels en design
-
Mediameubels
Mediameubels
Automatisch vergrendelingssysteem 100 mm
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte van het systeem bedraagt 129 mm. Het product heeft een dynamische belastbaarheid van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 240 kg. Dit vergrendelingssysteem is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Automatisch vergrendelingssysteem 100 mm
De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte van het systeem bedraagt 100 mm. Het systeem biedt een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Wielen 55 mm
Het Anika wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 55 mm en de totale hoogte is 57 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een diameter van 75 mm en een totale hoogte van 84 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 84 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen 75 mm
De Stylea wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem dat soepele beweging garandeert. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte van het wiel is 87 mm. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide constructie en thermoplastisch rubber loopvlak zorgt voor betrouwbare mobiliteit en bescherming van vloeroppervlakken in professionele en huishoudelijke omgevingen.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor geruisloze rolling en vloerbescherming, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel bedraagt 87 mm. Deze technische specificaties maken de wielen bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslot functionaliteit vereist zijn.
Wielen 35 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide corpus met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame werking. Met een diameter van 35 mm en een totale hoogte van 41 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek aan wiel is uitgevoerd, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 64 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen corpus met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 64 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze technische specificaties maken het ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen 50 mm
De Lumina wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig zink-die-casting / aluminium materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wielen hebben een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 59 mm. Deze veelzijdige wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij zij een betrouwbare mobiliteitsoplossing bieden voor diverse meubelstukken in woon- en kantooromgevingen.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is volledig uit polyamide vervaardigd, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en beschikt over een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 68 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslot functionaliteit vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor geluidsarme werking en vloerbescherming, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en ander kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een diameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het een betrouwbare mobiliteitsoplossing biedt voor lichte tot middelzware toepassingen.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager systeem voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De totale hoogte bedraagt 76 mm. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 160 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen die betrouwbare mobiliteit vereisen.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Lumina wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte van het wiel is 88 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Ze zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Lumina wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte van het wiel is 88 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Ze zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 100 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 140 kg. Het product is ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 100 mm
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en remfunctionaliteit vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een diameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.