- Home
- Industrie
- Levensstijl
- Meubels en design
-
Mediameubels
Mediameubels
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en functionaliteit centraal staan.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor veelzijdige toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, wat zorgt voor een discrete en stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat optimale grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 71,5 mm past dit compacte wiel perfect in moderne meubelontwerpen. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 71,5 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 80 kg. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 71,5 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 71,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en statische draagkracht van 80 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 71,5 mm is dit wiel compact maar krachtig. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg is. Het wiel is ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
Wielen 42 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 42 mm en een totale hoogte van 49 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 60 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen corpus met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 56 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het wiel is bijzonder geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 100 kg kan bedragen. Dit wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslot functionaliteit vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is volledig uit polyamide vervaardigd, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslotfunctionaliteit vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide constructie en thermoplastisch rubber loopvlak zorgt voor stille werking en bescherming van vloeroppervlakken.
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd. De wiellagers zijn uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remfunctionaliteit essentieel zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De fitting beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en beschikt over een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 68 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een diameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waarbij elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen 50 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 30 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Wielen 50 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 72 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 60 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en geruisloze werking essentieel zijn.
Wielen 50 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 30 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbaarheid en geruisloze werking essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waarbij de wieldiameter 50 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 72 mm. Het dynamische draagvermogen bedraagt 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 60 kg is. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens.