Wielen met Wielslot 50 mm
Mono
EAN:
4031582359886
Productnummer:
A025PJI050L51-10 RAL7035
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.