Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5920XOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582342727
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamide, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met Wielslot 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-10 DOM27

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 65 mm bij een totale hoogte van 68 mm. Deze wielen bieden een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 100 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm