Wielen met Wielslot 50 mm
Mono
EAN:
4031582364590
Productnummer:
5025PJI050L51-10 chrome
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waarbij de wieldiameter 50 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 72 mm. Het dynamische draagvermogen bedraagt 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 60 kg is. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.