Wielen 50 mm
Lumina
Productnummer:
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Lumina wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyami...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Lumina wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 71,5 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Heldere en kleurrijke oppervlakken
Beer, koe, kat en vliegtuig. Elke combinatie mogelijk