Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en remfunctionaliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5025PJH100L51-10 RAL9006
EAN
4031582308464
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,21 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Цвят
Wit aluminium (RAL9006)
Форма Вилица
Gesloten
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Интерференция при завъртане
214 mm
Изместване
40 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
24 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen 100 mm
Mono
5020PJH100L51-10 RAL9006

Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 140 kg. Het product is ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit vereist is.

100 mm
Licht gebruik
120 mm
100 mm
Licht gebruik
120 mm