Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Lumina wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek aan wiel is uitgevoerd, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 64 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
AA20POI050P41-38x38 (30)
EAN
4031582458916
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
64 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Vierkante plaat
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Behuizing
Форма Вилица
Dubbele WielBehuizing gesloten
Материал
Polypropyleen
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Интерференция при завъртане
98 mm
Радиус на завъртане
49 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken