Wielen met Wielslot 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Productnummer:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor geruisloze rolling en vloerbescherming, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel bedraagt 87 mm. Deze technische specificaties maken de wielen bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslot functionaliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken