Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslot functionaliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5925UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335828
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10 DOM27

Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is volledig uit polyamide vervaardigd, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en beschikt over een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 68 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm